1.1206 Oplemeniteno jeklo
| Št. materiala | 1.1206 |
| US-standard (AISI) | - |
| Kratek naziv | C50E |
| Starejša oznaka | Ck 50 |
| Opis | Oplemeniteno jeklo |
| Sestava Sestavni deli zlitine [%] | C: 0,47–0,55 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60–0,90 P: ≤ 0,030 S: ≤ 0,035 Cr: ≤ 0,40 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
| Gostota [g/cm³] | 7,85 |
Meja raztezanja | ≥ 460 |
| Natezna trdnost Rm [N/mm²] | 700–850 |
| Raztezek po pretrgu A [%] | ≥ 15 |
| Možnost vpenjanja | dobra |
| Možnost varjenja | neprimerna |
| Toplotna obdelava | možno |
| Druge lastnosti | - |
| Glavne vrste uporabe | Vpenjalna pesta |
Ti podatki prestavljajo orientacijske vrednosti in za njihovo pravilnost ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Lastnosti jeklenih materialov so v visoki meri odvisne od njihove termične in/ali mehanske obdelave.